Jaderné elektrárny

PŘEHLED

Propojujeme globální infrastrukturu a klíčové zdroje

Prysmian Group nabízí kompletní portfolio kvalitních standardizovaných i na míru upravitelných produktů pro jaderné elektrárny, které zahrnuje: kabely pro nízké napětí, ovládací kabely, kabely pro vysoké napětí do 20 kV  a v neposlední řaďě kabely koaxiální, síťové, s optickým vláknem nebo kompozitní.

Kvalita a výkon zaručeny:

  • Široká škála špičkových kabelů pro stávající i nové elektrárny
  • Řešení na míru v souladu s environmentálnílmi předpisy a bezpečnostními požadavky
  • Stálý výkon a spolehlivost po desetiletí (až 60 let)

Kabelová řešení pro sektor jaderné energetiky

Vše pro potřeby jaderné energetiky

V rámci sortimentu kabelů pro výrobu elektřiny vyžaduje sektor jaderné energetiky výhradně bezchybné provedení. Jaderné elektrárny po celém světě potřebují ke svému provozu bezpočet speciálních zařízení a kvůli bezpečnosti provozu musí každý jednotlivý komponent ve ztížených podmínkách neustále pracovat s maximální spolehlivostí. Nikde nejsou však nároky na bezpečnost tak vysoké, jako uvnitř primární části jaderné elektrárny. Komponenty sem dodávané musí před instalací projít důkladným nezávislým testováním třetích stran.

Jednotlivé součásti musí prokazatelně disponovat odolností na:

  • tepelné stárnutí v prostředí s vysokou okolní teplotou alespoň po dobu 60 let

  • radiaci (gamma a beta záření)

  • vysoký tlak a teploty v havarijních podmínkách (LOCA)

  • chemické látky v havarijních podmínkách (LOCA)

  • šíření ohně, elektrické závady a agresivní maziva

Kabelová řešení Prysmian Group, včetně produktů na míru AP1000, EPR a VVER, byla speciálně navržena tak, aby vydržela náročné podmínky v prostředí uvnitř atomových elektráren. Naše kabely mají nejen dílčí certifikace, ale také ověření NQA (Nuclear Quality Assurance), takže bezpodmínečně splní veškerá očekávání světového trhu.

Produktové portfolio

Nabídka našich produktů pro jaderné elektrárny zahrnuje:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 – LS0H & K3 PVC v souladu se standardem CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podle předpisu IEEE323/383, bezhalogenové nebo s nízkou dýmivostí podle nároků VVER reaktorů. Kabely jsou dostupné s mědí třídy 2, 5 nebo hliníkovým vodičem, armováním, stíněním. Na vyžádání jsou možné i jiné napěťové hladiny.

0,6/1 (1,2) kV; třída mědi 2, 5 nebo hliníkový vodič, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; v souladu se standardem CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podle předpisu IEEE323/383, bezhalogenové, ohnivzdorné bezhalogenové, ohnivzdorné s nízkou dýmivostí nebo s nízkou dýmivostí podle nároků VVER reaktorů. Kabely mohou být armované. 

Kabely pro nízké napětí typu CERT (stíněné vlnitou mědí - HN3SS34), bezpečnostní kabely, ovládací kabely EN 50200/50362.

250 V/300 V/500 V a 1000 V; měděný vodič třídy 2 nebo 5 (včetně pocínované mědi); jemně laněný měděný vodič s možností stínění a armování, K1, K2, K3 bezhalogenové s nízkou dýmivostí; K3 PVC v souladu se standardem CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podle předpisu IEEE323/383, bezhalogenové, ohnivzdorné bezhalogenové, ohnivzdorné s nízkou dýmivostí a s nízkou dýmivostí podle nároků VVER reaktorů.

měřící a bezpečnostní kabely EN 50200/50362 K2, ATEX měřící kabely 300 V/500 V, mikromodul 250 V. K1, K2, K3 bezhalogenové s nízkou dýmivostí, K3 PVC v souladu se standardem CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podle předpisu  IEEE323/383, bezhalogenové, ohnivzdorné bezhalogenové, ohnivzdorné s nízkou dýmivostí a s nízkou dýmivostí podle nároků VVER reaktorů.
Jedno- a vícerežimové bezhalogenové kabely s nízkou dýmivostí podle standardu CST74C068. Non-Class 1E podle předpisu IEEE323/383.

Discover Our Global Product Brochure

Cover nuclear

Cable solutions for the Nuclear Power industry

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí